??
CAD-Modellauswahl
K0571.07502555
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0571 - Gummipuffer Stahl oder Edelstahl, Typ D
Stückliste
K0571.07502555
BESTKIPP
Bestellnummer
K0571.07502555
MATERIAL
material
Stahl
D
Durchmesser
75 mm
H
Höhe
25 mm
G
Gewinde
M12 mm
L
Höhe
37 mm
BELASTUNG
Belastung
4613 N
FEDERSTK
Federsteifigkeit
1318
GEW
Gewicht ca.
0.2252 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
INFO
Technische Hinweise
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245178612
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions